La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière ciblée l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des systèmes de ventilation installés à l'intérieur de l'armoire. Les goulottes plates peuvent être coupées aux longueurs requises.
- Numéro d'article:
- SK 3286850
- Description produit
- La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière ciblée l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des systèmes de ventilation installés à l'intérieur de l’armoire. Les dimensions de la goulotte plate sont de L x H x P 229 x 1500 x 29 mm et elles peuvent être coupées à la longueur souhaitée.
- Domaines d'application
- Convient aux armoires électriques à partir de 800 mm de largeur et 600 mm de profondeur
- Matériau
- Matière plastique difficilement inflammable conforme à la norme DIN 4102/B1
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Goulotte plate
Adaptateurs
Pièce de compensation
Coude de 90° - Consigne de montage
- L'adaptateur pour goulotte de canalisation d'air 3286.840 est nécessaire pour le montage des climatiseurs 3359.XXX et 3382.XXX.
- Remarque
- Ne pas orienter directement le flux d'air froid sur les composants actifs.
- L'utilisation d'une goulotte de canalisation peut, selon l'application, entraîner une diminution de rendement du climatiseur.
- Non utilisable en combinaison avec le cadre d'échange rapide.
- Pour référence(s)
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,3 kg
- Poids brut
- 2,46 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Description produit
- Goulotte canalisation d'air
- Documentations
- Info sheet