Kit d'extension pour goulotte plate de canalisation d'air 3286.850 permettant une adaptation à la largeur, profondeur ou hauteur des armoires électriques.
- Numéro d'article:
- SK 3286860
- Description produit
- Kit d'extension pour goulotte plate de canalisation d'air 3286.850 permettant de l'adapter en longueur à la largeur, la profondeur ou la hauteur des armoires.
- Matériau
- Matière plastique difficilement inflammable conforme à la norme DIN 4102/B1
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Goulotte plate de 1500 mm
Pièce de jonction - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,96 kg
- Poids brut
- 2,26 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177557062
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Description produit
- Rallonge
- Documentations
- Info sheet