Goulottes de canalisation d'air pour climatiseurs de toit et échangeurs thermiques air - eau de toit

Numéro d'article: SK 3286870

La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière ciblée l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des systèmes de ventilation installés à l'intérieur de l'armoire. Les goulottes plates peuvent être coupées aux longueurs requises.

Numéro d'article:
SK 3286870
Description produit
La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière ciblée l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des systèmes de ventilation installés à l'intérieur de l’armoire. Les dimensions de la goulotte plate sont de L x H x P 229 x 1500 x 29 mm et elles peuvent être coupées à la longueur souhaitée.
Matériau
Matière plastique difficilement inflammable conforme à la norme DIN 4102/B1
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Goulotte plate 
Gaine de jonction (longueur env. 1 m)
Remarque
Ne pas orienter directement le flux d'air froid sur les composants actifs.
L'utilisation d'une goulotte de canalisation peut, selon l'application, entraîner une diminution de rendement du climatiseur.
Pour les climatiseurs 3359..../3382...., l'adaptateur 3286.840 est également nécessaire.
Pour référence(s)
3209....
3210....
3273....
3359....
3382....
3383....
3384....
3385....
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,08 kg
Poids brut
3,16 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177325449
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Description produit
SK Goulottes de canalisation d'air pour climatiseurs pour montage sur le toit SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, L229 x H1500 x P29 mm
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique