La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière ciblée l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des systèmes de ventilation installés à l'intérieur de l'armoire. Les goulottes plates peuvent être coupées aux longueurs requises.
- Numéro d'article:
- SK 3286970
- Description produit
- La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière ciblée l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des systèmes de ventilation installés à l'intérieur de l’armoire. Les dimensions de la goulotte plate sont de L x H x P 229 x 1500 x 29 mm et elles peuvent être coupées à la longueur souhaitée.
- Matériau
- Matière plastique difficilement inflammable conforme à la norme DIN 4102/B1
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Goulotte plate
Gaine de jonction (longueur env. 1 m) - Remarque
- Ne pas orienter directement le flux d'air froid sur les composants actifs.
- L'utilisation d'une goulotte de canalisation peut, selon l'application, entraîner une diminution de rendement du climatiseur.
- Pour les climatiseurs 3359..../3382...., l'adaptateur 3286.840 est également nécessaire.
- Pour référence(s)
- 3386....
- 3387....
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,9 kg
- Poids brut
- 3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177325456
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Description produit
- Gaine de canalisation d'air
- Documentations
- Info sheet