Cloisonnement vertical pour baies VX IT, TS IT

Numéro d'article: SK 3301320

Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du niveau 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.

Numéro d'article:
SK 3301320
Modèle
Auto-collant sur un côté
Description produit
Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du plan de montage 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.
Matériau
Joint mousse polyuréthane
Ignifuge selon UL 94 (HF1)
Couleur
Anthracite
Pour l'étanchéité entre
LCP et plan 19"
Dimensions
Largeur: 210 mm
Hauteur: 1.915 mm
Profondeur: 110 mm
Convient à
Largeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,135 kg
Poids brut
1,335 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177504424
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Cloisonnement vertical étanche