Pour l'apport d'air froid pour les switchs montés dans le plan 19" arrière.
- Numéro d'article:
- SK 3301391
- Description produit
- Conduite d'air, pour l'apport passif d'air froid à tout équipement 19" installé à l'arrière des baies serveurs et aspirant l'air par l'avant.
- Avantages
- Pour une alimentation en air plus performante vers les composants 19" à l'arrière
- Brosse passe-câbles intégrée pour l'introduction des câbles de l'équipement IT 19"
- Prise en charge de la circulation d'air « front-to-back »
- Réglable en profondeur
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB - Couleur
- RAL 9005
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 1 U - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3 kg
- Poids brut
- 3,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Description produit
- SK 19" Canal Air, 1UE
- Documentations
- Notice d'utilisation