Goulotte d'air pour la circulation d'air latérale

Numéro d'article: SK 3301392

Pour l'apport d'air froid pour les switchs avec aspiration latérale de l'air.

Numéro d'article:
SK 3301392
Description produit
Goulotte d'air pour l'apport passif d'air froid à l’équipement IT 19" avec une entrée d'air latérale. La mise en œuvre est réalisée en association avec une étanchéité sur tout le pourtour du plan de montage à l'aide de déflecteurs d'air et d'un guidage ciblé du flux d'air dans la goulotte d'air.
Avantages
Pour une alimentation en air plus performante vers l'équipement IT 19" avec circulation d'air latérale
La membrane de protection intégrée permet une introduction des câbles vers l'arrière.
Réglable en profondeur
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Goulotte d'air
Adaptateur pour la fixation sur les montants 19"
Bande magnétique pour le recouvrement des ouvertures verticales restant dans le déflecteur d'air
Possibilités de montage
pour montants 19" de baies TS IT
pour cadres de montage 19" de baies TS IT
pour montants 19" « standard »
Consigne de montage
Montage possible uniquement sur le plan 19" avant
Montage possible uniquement dans la zone des ouvertures 19" verticales du déflecteur d'air
Dimensions
Hauteur: 2 U
Convient à
Type de coffret: TS IT
VX IT
Largeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,55 kg
Poids brut
1,8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177716612
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Description produit
SK Canal Air Circulation air latérale
Documentations
Notice d'utilisation