Tuyau d'écoulement des condensats

Numéro d'article: SK 3301612

Pour évacuer et acheminer les condensats vers l'extérieur. Pour le raccordement aux climatiseurs d'armoire électrique et échangeurs thermiques air/eau.

Numéro d'article:
SK 3301612
Description produit
Pour évacuer et acheminer les condensats vers l'extérieur. Il s'associe avec tous les climatiseurs et échangeurs thermiques air/eau.
Matériau
PVC transparent
Diamètre
12 mm
Longueur
10 m
Épaisseur de matériau
2 mm
Pour référence(s)
3209...3210
3214.100
3215.100
3216.480
3273....
3304...3305
3328...3329
3332....
3359....
3363...3364
3366....
3373...3375
3377...3378
3382...3385
3386...3387
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
3184.8x0 / 3484.8x0
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
Dimensions
Longueur: 10 m
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,03 kg
Numéro du tarif douanier
40094200
EAN
4028177438309
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Description produit
Tuyau évacuation condensat
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique