Climatiseurs de toit pour le refroidissement des équipements IT

Numéro d'article: SK 3301800

Refroidissement actif de baie individuelle pour des puissances dissipées jusqu'à 3 kW. Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs en fonction de la valeur de consigne.

Numéro d'article:
SK 3301800
Avantages
Distribution d'air homogène devant le plan 19" avant
Domaines d'application
Refroidissement de l'équipement IT dans des baies indépendantes installées dans des locaux secondaires
Mode de fonctionnement
L'appareil assure le guidage de l'air « avant-arrière » typique des applications IT et régule la température d'air à l'entrée des serveurs par rapport à la valeur de consigne.
L'air chaud expulsé par les équipements IT est récupéré à l'arrière de la baie, refroidi puis insufflé, à nouveau, devant le plan de montage 19" avant.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Câblé, prêt pour le raccordement
Gabarit de perçage
Déflecteurs d'air
Matériel de fixation inclus
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique totale L35 L45: 3.200 W
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 2.000 m³/h
Circuit interne: 1.450 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 10,4 A
Type de raccordement (électrique)
Bornier de raccordement à enficher
Dimensions
Largeur: 597 mm
Hauteur: 417 mm
Profondeur: 895 mm
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 36 A
Durée de fonctionnement
100 %
Régulation de la température
Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs
Supervision
Surveillance de la température de l'air
Pression de régime tolérée (p max.)
25 bar
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 16 A
Plage de réglage
20 °C...25 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 20
Circuit interne IP 20
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 1,2 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1.430
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
89 kg
Poids brut
98 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177558298
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Climatiseur de toit 3 kW
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Fiche de sécurité fluide frigorigène R134a