Vanne de dérivation

Numéro d'article: SK 3301900

Organe de sécurité à installer dans le circuit d'eau entre le refroidisseur d'eau et l'échangeur thermique air/eau. Celui-ci empêche, hors du cycle de refroidissement, une élévation de la pression exercée par la pompe du refroidisseur d'eau sur l'électrovanne de l'échangeur thermique air/eau lorsqu'elle est fermée.

Numéro d'article:
SK 3301900
Description produit
Organes de sécurité à installer dans le circuit d'eau entre le refroidisseur d'eau et l'échangeur thermique air/eau. Celui-ci empêche, hors du cycle de refroidissement, une élévation de la pression exercée par la pompe du refroidisseur d'eau sur l'électrovanne de l'échangeur thermique air/eau lorsqu'elle est fermée.
Matériau
Laiton
Modèle de vanne
Vanne de dérivation ½"
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 bar
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,42 kg
Poids brut
0,422 kg
Numéro du tarif douanier
84818059
EAN
4028177448629
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
SK Vanne de dérivation 1/2" à utiliser dans les circuits hydrauliques dans lesquels un refroidisseur d'eau alimente des échangeurs thermiques air/eau, 2-12 bar, préréglage à 3 bar
Documentations
Notice d'utilisation