Organe de sécurité à installer dans le circuit d'eau entre le refroidisseur d'eau et l'échangeur thermique air/eau. Celui-ci empêche, hors du cycle de refroidissement, une élévation de la pression exercée par la pompe du refroidisseur d'eau sur l'électrovanne de l'échangeur thermique air/eau lorsqu'elle est fermée.
- Numéro d'article:
- SK 3301920
- Description produit
- Organes de sécurité à installer dans le circuit d'eau entre le refroidisseur d'eau et l'échangeur thermique air/eau. Celui-ci empêche, hors du cycle de refroidissement, une élévation de la pression exercée par la pompe du refroidisseur d'eau sur l'électrovanne de l'échangeur thermique air/eau lorsqu'elle est fermée.
- Matériau
- Laiton
- Modèle de vanne
- Vanne de dérivation 1"
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,019 kg
- Poids brut
- 1,046 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84818059
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- SK Vanne de dérivation 1", à utiliser dans un circuit hydraulique reliant un refroidisseur d'eau à des échangeurs thermiques air/eau, 2-12 bar, préréglage à 3 bar
- Documentations
- Notice d'utilisation