Régulateur de débit

Numéro d'article: SK 3301930

À utiliser avec les échangeurs thermiques air/eau. En particulier lorsqu'il y en a plusieurs dans un circuit d'eau de refroidissement. Correctement réglée, cette vanne permet d'alimenter tous les récepteurs avec la même quantité de fluide de refroidissement.

Numéro d'article:
SK 3301930
Description produit
À utiliser avec les échangeurs thermiques air/eau. En particulier lorsqu'il y en a plusieurs dans un circuit d'eau de refroidissement. Correctement réglée, cette vanne permet d'alimenter tous les récepteurs avec la même quantité de fluide de refroidissement.
Domaines d'application
La vanne assure l'équilibrage hydraulique.
Matériau
Laiton
Modèle de vanne
¾" x ½" pour la régulation du débit
Plage de réglage
3 ‐ 12 l/min
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,174 kg
Poids brut
0,184 kg
Numéro du tarif douanier
84818073
EAN
4028177448650
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Régulateur de débit
Documentations
Notice d'utilisation