Modules de refroidissement Blue e Puissance frigorifique totale 1,50 - 2,50 kW

Numéro d'article: SK 3310740

Modules de refroidissement pour portes climatisées. Puissance frigorifique de 1500 à 2500 W.

Numéro d'article:
SK 3310740
Description produit
Les modules de refroidissement peuvent être associés sans restrictions avec toutes les portes climatisées. Les modules de refroidissement sont équipés d'origine de la technologie Blue e basse consommation et aussi d'un régulateur e-Confort intégré et d'un évaporateur automatique des condensats.
Avantages
Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Module de refroidissement prévu pour être monté dans une porte climatique
Évaporateur électrique des condensats intégré
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 3,5 A
Pour 60 Hz: 3,7 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 13 A
Pour 60 Hz: 14 A
Puissance nominale Pel 50/60 Hz L35 L35
1,41 kW/1,82 kW
Puissance nominale Pel 50/60 Hz L35 L50
1,54 kW/2,08 kW
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Pour 60 Hz
3,7 A
Remarque
Un socle d'une hauteur de 100 ou de 200 mm est indispensable pour un fonctionnement efficace
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 1.100 m³/h
Circuit interne: 1.100 m³/h
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,63 t
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,91
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,51
Plage de température de fonctionnement
10 °C...54 °C
Pression de régime tolérée (p max.)
30 bar
Plage de réglage
20 °C...53 °C
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,7 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,76 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,9 kW
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
73 kg
Poids brut
77 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177559820
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Description produit
SK Module de refroidissement Blue e, 2,7/2,75 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés