Les unités de condensation sont nécessaires au fonctionnement des LCP à fluide frigorigène. Selon le modèle, les unités sont équipées d'un condenseur externe et d'un ventilateur ou en plus d'un climatiseur extérieur. La variante avec climatiseur extérieur est nécessaire pour la variante combinée LCP DX/FC. Les unités sont adaptées au montage sur le toit et au mur.
- Numéro d'article:
- SK 3311370
- Modèle
- Condenseur
- Description produit
- L'unité de condensation est nécessaire pour le fonctionnement des LCP à fluide frigorigène et comprend le condenseur externe ainsi que deux ventilateurs à vitesse variable en fonction de la pression dans le circuit frigorifique.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Finition
- Revêtement poudre zingué
- Couleur
- RAL 9003
- Composition de la livraison
- Appareil de base
Avec matériel de montage - Puissance frigorifique max.
- 35 kW
- Régulation de la température
- Ventilateur avec régulation de la vitesse de rotation
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R410A
Liquide de refroidissement: - - Dimensions
- Largeur: 2.293 mm
Hauteur: 1.270 mm
Profondeur: 1.110 mm - Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
- 2
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 121 kg
- Poids brut
- 166 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- Condenseur refroidi par air pour LCP Inline DX 35kW, pour montage sur le toit / latéral, alimentation électrique: 230 V, 1~, 50/60 Hz, LHP : 2219 x 1110 x 850 mm, couleur : RAL 9003