Toit pour climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit

Numéro d'article: SK 3312807

Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.

Numéro d'article:
SK 3312807
Description produit
Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Consigne de montage
Le matériel de fixation du toit plein disponible doit être utilisé pour le montage
L'évaporateur automatique des condensats référence SK 3355.720 ne peut pas être utilisée pour cause de collision avec le plan de montage 19 pouces. L'évacuation des condensats doit se faire via le tuyau fourni.
Pour référence(s)
3312.800
3185.730
Convient à
Type de coffret: VX IT
VX
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6 kg
Poids brut
9,7 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177958425
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SK Toit IT pour baies VX IT avec découpe de montage pour climatiseur 3312.800/3412.800, L800xP1200 mm, RAL 7035
Fiches techniques
Cahier technique