Tuyau de raccordement

Numéro d'article: SK 3313614

Tuyau de raccordement flexible à couper à la longueur désirée, avec raccord à visser à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP / LCU à une tuyauterie fixe.

Numéro d'article:
SK 3313614
Modèle
Refroidissement de baie
CW
Description produit
Le raccordement d'eau de refroidissement de la LCU est effectué simplement sur une conduite fixe du bâtiment grâce au kit de raccordement d'eau. Les tuyaux ont un coude à 90° d'un côté et une coque de serrage de l'autre côté, ce qui permet de raccourcir les tuyaux.
Matériau
NBR (à l'intérieur) avec spirale en acier et revêtement tissé
Longueur
2,5 m
Connexion hydraulique
Taraudage G ¾"
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...70 °C
Pression de régime tolérée (p max.)
10 bar
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
5,08 kg
Poids brut
5,485 kg
Numéro du tarif douanier
39173200
EAN
4028177983861
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
SK Tuyau de raccordement pour LCU CW référence 3313.610, longueur 2500 mm