Module actif pour LCP Porte froide CW

Numéro d'article: SK 3314025

Module actif pour assister le guidage de l'air via le module passif. Montage ultérieur aisé par accrochage dans la porte de service. Régulation selon la température de l'air ambiant ou en option selon la pression différentielle. Carte E/S, capteurs, ventilateur DC, interfaces et protocoles requis intégrés.

Numéro d'article:
SK 3314025
Modèle
Refroidissement de salle
CW
Avantages
Augmentation du débit d'air via l'échangeur thermique pour augmenter la puissance frigorifique
Domaines d'application
En association avec les modules passifs et actifs de la gamme LCP Porte froide CW
Mode de fonctionnement
Régulation des ventilateurs BLDC (ventilateurs à courant continu sans balais) en fonction de la température ambiante ou en option en fonction de la pression différentielle, pour assurer la prévention de la condensation côté logiciel.
Matériau
Tôle d'acier
Cuivre
Plastique
Finition
RAL 9005 finement texturé mat
Remarque
Un module d'eau est requis pour la prévention de la condensation côté logiciel et l'affichage de la puissance frigorifique.
Dimensions
Largeur: 372 mm
Hauteur: 2.066 mm
Profondeur: 123 mm
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale
0,47 kW
Courant nominal (max.)
4,8 A
Plage de température de fonctionnement
10 °C...50 °C
Niveau sonore
À une vitesse de rotation de 50 %: 77 dB(A)
À une vitesse de rotation de 100 %: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
À une vitesse de rotation de 50 %: 71 dB(A)
À une vitesse de rotation de 100 %: 78 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
19 kg
Poids brut
27 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177977846
Description produit
SK Module actif pour LCP porte froide CW, pour hauteur = 2200 mm, RAL 9005 finement texturé mat, avec 16 ventilateurs à courant continu sans balais, carte E/S
Homologations
Cyber Security Certificate
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Quick guide
System Hardening
Logiciel
Logiciel
MIB files