Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Numéro d'article: SK 3328540

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».

Numéro d'article:
SK 3328540
Modèle
montage latéral
Description produit
Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré.
Avantages
Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Évaporateur électrique des condensats intégré
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,25 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,5 kW
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 2,2 A
Pour 60 Hz: 2,4 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 4,8 A
Pour 60 Hz: 5,5 A
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 900 m³/h
Circuit interne: 900 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Modèle
montage latéral
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 1.580 mm
Profondeur: 295 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 34
Circuit interne IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,95 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,6 t
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,3 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
28 bar
Protection amont
Disjoncteur-protecteur: 6,3...10 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
67,45 kg
Poids brut
71 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177323063
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Climatiseur latéral -2000W-400V
Homologations
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés