Refroidisseur d'eau TopTherm VX25 8 - 20 kW

Numéro d'article: SK 3335940

Les refroidisseurs d'eau TopTherm VX25 ont une construction compacte pour de multiples applications. Le refroidisseur d'eau et son enveloppe sont parfaitement harmonie tout en respectant un encombrement minimal et en disposant d'une efficacité énergétique remarquable. Le produit étant standard, il est rapidement livrable.

Numéro d'article:
SK 3335940
Description produit
Les refroidisseurs d'eau TopTherm VX25 ont une construction compacte pour de multiples applications. Le refroidisseur d'eau et son enveloppe sont parfaitement harmonie tout en respectant un encombrement minimal et en disposant d'une efficacité énergétique remarquable. Le produit étant standard, il est rapidement livrable.
Avantages
Une taille de carter pour quatre catégories de puissance frigorifique différentes
Réduction de l'empreinte CO₂ jusqu'à 35 %
Réduction de la quantité de fluide frigorigène grâce à la technologie des micro-canaux
Surveillance à distance (supervision) déjà intégrée dans l'appareil de base
Plus de sécurité grâce aux fonctions de sécurité intégrées
Surface de montage minimale
Maintenance conviviale
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête à être raccordée avec panneaux latéraux et porte
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 44 (partie électrique)
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 Tw18 / Tu35
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 6.000 m³/h
Pour 60 Hz: 7.200 m³/h
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensions
Largeur: 808 mm
Hauteur: 2.238 mm
Profondeur: 608 mm
Remarque
Une vérification d'étanchéité périodique n'est pas obligatoire d'un point de vue légal.
Niveau sonore
74,8 dB(A)
Régulation de la température
Régulateur e (réglage usine +18 °C)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...43 °C
Plage de température de service du liquide de refroidissement
10 °C...25 °C
Tolérance par rapport à la température de consigne
± 1 K
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,6 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 1,01 t
Pression de la pompe
Pour 50 Hz: 2,5 bar
Pour 60 Hz: 4 bar
Puissance absorbée par la pompe de liquide de refroidissement 50/60 Hz
0,67 / 1,06 kW
Débit (eau)
Pour 50 Hz: 30 l/min
Pour 60 Hz: 35 l/min
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 5,35 kW
Pour 60 Hz: 6,95 kW
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 9,8 A
Pour 60 Hz: 10,3 A
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 EN 14511
2,3
Connexion hydraulique
Taraudage R 1"
Nombre de circuits frigorifiques
1
Cuve
Matériau: Matière plastique PP
Volume: 75 l
Poids en fonctionnement
350 kg
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
255 kg
Poids brut
262 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177953468
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Description produit
SK Refroidisseur d'eau TopTherm intégré dans une armoire VX25, puissance frigorifique 10,6/12,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, L808 x H2238 x P608 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Notice d'utilisation R-513A
Fiches techniques
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A