Refroidisseurs d'eau Blue e 8 - 48 kW

Numéro d'article: SK 3336415

Les refroidisseurs d'eau Blue e intégrés dans un bâti industriel permettent d'obtenir un refroidissement centralisé et efficace de l'eau. La technologie des micro-canaux permet de réduire la quantité de fluide frigorigène utilisée. L'utilisation intuitive via écran tactile ainsi que les interfaces de communication intelligentes assurent une utilisation et un diagnostic aisés. Les fonctions de sécurité intégrées d'origine procurent une sécurité maximale. Les délais de livraison sont également réduits grâce aux lots d'options prédéfinis.

Numéro d'article:
SK 3336415
Modèle
Bâti industriel robuste
Contact sec pour message groupé des défauts
Avantages
Réduction de la quantité de fluide frigorigène grâce à la technologie des micro-canaux
Écran tactile pour une utilisation conviviale
Surveillance à distance (supervision) déjà intégrée dans l'appareil de base
Organes de sécurité intégrés
Options facilement disponibles
Couleur
Coffret : RAL 7035
Socle : RAL 7016
Composition de la livraison
Refroidisseur d'eau prêt à être raccordé
Documentation multilingue avec schéma fonctionnel et schéma électrique
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 44 (partie électrique)
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 Tw18 / Tu35
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/50 Hz: 14 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/60 Hz: 14,4 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 6.000 m³/h
Pour 60 Hz: 7.200 m³/h
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensions
Largeur: 660 mm
Hauteur: 1.265 mm
Profondeur: 1.315 mm
Tension de commande 24 V DC
Oui
Régulation de précision
Oui
Pompe plus puissante
Oui
Niveau sonore
68,3 dB(A)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...43 °C
Plage de température de service du liquide de refroidissement
10 °C...25 °C
Tolérance par rapport à la température de consigne
± 0,25 K
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,6 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 1,01 t
Pression de la pompe
Pour 50 Hz: 4 bar
Pour 60 Hz: 4 bar
Débit (eau)
Pour 50 Hz: 40 l/min
Pour 60 Hz: 42 l/min
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 7,05 kW
Pour 60 Hz: 9,2 kW
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 13,5 A
Pour 60 Hz: 14,1 A
Connexion hydraulique
Taraudage R 1"
Nombre de circuits frigorifiques
1
Cuve
Matériau: Matière plastique PE
Volume: 49 l
Poids en fonctionnement
312 kg
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
245,5 kg
Poids brut
270 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177926950
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Description produit
SK Refroidisseur d'eau Blue e 14,0/14,4 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LHP : 660 x 1265 x 1315 mm
Déclarations
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation R-513A
Fiches techniques
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A