Les refroidisseurs d'eau Blue e intégrés dans un bâti industriel permettent d'obtenir un refroidissement centralisé et efficace de l'eau. La technologie des micro-canaux permet de réduire la quantité de fluide frigorigène utilisée. L'utilisation intuitive via écran tactile ainsi que les interfaces de communication intelligentes assurent une utilisation et un diagnostic aisés. Les fonctions de sécurité intégrées d'origine procurent une sécurité maximale. Les délais de livraison sont également réduits grâce aux lots d'options prédéfinis.
- Numéro d'article:
- SK 3336435
- Modèle
- Bâti industriel robuste
Contact sec pour message groupé des défauts - Avantages
- Réduction de la quantité de fluide frigorigène grâce à la technologie des micro-canaux
- Écran tactile pour une utilisation conviviale
- Surveillance à distance (supervision) déjà intégrée dans l'appareil de base
- Organes de sécurité intégrés
- Options facilement disponibles
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Socle : RAL 7016 - Composition de la livraison
- Refroidisseur d'eau prêt à être raccordé
Documentation multilingue avec schéma fonctionnel et schéma électrique - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 44 (partie électrique)
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 Tw18 / Tu35
- Puissance frigorifique Tw18 Tu35/50 Hz: 18,7 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW - Débit d’air (en soufflage libre)
- Pour 50 Hz: 12.000 m³/h
Pour 60 Hz: 14.500 m³/h - Tension nominale
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensions
- Largeur: 760 mm
Hauteur: 1.265 mm
Profondeur: 1.515 mm - Tension de commande 24 V DC
- Oui
- Régulation de précision
- Oui
- Pompe plus puissante
- Oui
- Niveau sonore
- 76 dB(A)
- Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...43 °C
- Plage de température de service du liquide de refroidissement
- 10 °C...25 °C
- Tolérance par rapport à la température de consigne
- ± 0,25 K
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 2,9 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 1,83 t - Pression de la pompe
- Pour 50 Hz: 4 bar
Pour 60 Hz: 4 bar - Débit (eau)
- Pour 50 Hz: 55 l/min
Pour 60 Hz: 60 l/min - Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 10,85 kW
Pour 60 Hz: 12,85 kW - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 21,1 A
Pour 60 Hz: 20,9 A - Connexion hydraulique
- Taraudage R 1¼"
- Nombre de circuits frigorifiques
- 1
- Cuve
- Matériau: Matière plastique PE
Volume: 78 l - Poids en fonctionnement
- 398 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 300 kg
- Poids brut
- 330 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84186900
- EAN
- 4028177926899
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Description produit
- SK Refroidisseur d'eau Blue e 18,7/21,2 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LHP : 760 x 1265 x 1515 mm
- Déclarations
- Declaration of conformity - F-gas regulation
- Documentations
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation R-513A