Évaporation électrique des condensats pour climatiseurs de toit Blue e+

Numéro d'article: SK 3355720

L'évaporateur de condensats évapore l'eau de condensation qui se forme et l'évacue dans l'air ambiant via la sortie d'air du climatiseur.

Numéro d'article:
SK 3355720
Description produit
L'évaporateur des condensats peut être monté sans outil sur la face inférieure du climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit et n’est pas visible depuis l'extérieur. L'eau de condensation qui se forme est évaporée et elle est évacuée dans l'air ambiant via la sortie d'air du climatiseur.
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Évaporation électrique des condensats
Vis de blocage pour le transport
Passage de câbles
Evaporation performance
100 ml/h
Remarque
L'alimentation électrique est réalisée via le climatiseur
Pour référence(s)
3185.730 / 3485.730
Dimensions
Largeur: 89 mm
Hauteur: 121 mm
Profondeur: 158 mm
Plage de température de fonctionnement
5 °C...60 °C
Tension nominale
380 V (DC)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,5 kg
Numéro du tarif douanier
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Description produit
SK Évaporation électrique des condensats pour référence 3185.730/3485.730, en plastique, L89 x H121 x P158 mm
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique