Cadre d'adaptation pour climatiseurs Blue e+ S

Numéro d'article: SK 3377800

Le cadre d'adaptation permet le montage aisé et fiable des climatiseurs Blue e+ S sur les coffrets AX d'une profondeur de seulement 300 mm. La conception sur mesure garantit une intégration fiable, même dans les espaces restreints. Idéal pour les applications nécessitant des solutions avec des coffrets compacts.

Numéro d'article:
SK 3377800
Avantages
Pour le montage des climatiseurs Blue e+ S sur des coffrets AX de profondeur 300 mm
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Pour référence(s)
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 570 mm
Profondeur: 58 mm
Type selon la norme UL 508A
UL Type 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,337 kg
Poids brut
2,537 kg
Numéro du tarif douanier
84159000
EAN
4028177982925
Description produit
SK Cadre d'adaptation pour climatiseurs Blue e+ S, L300 x H570 x P58 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation