Compresseur

Numéro d'article: SK 3396143

Numéro d'article:
SK 3396143
Composition de la livraison
Matériel de fixation
Tension nominale
380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
29,735 kg
Poids brut
31,3 kg
Numéro du tarif douanier
84143020
EAN
4028177384927
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704