Ventilateur axial

Numéro d'article: SK 3396246

Numéro d'article:
SK 3396246
Diamètre
300 mm
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,2 kg
Poids brut
2,6 kg
Numéro du tarif douanier
84145925
EAN
4028177402713
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704