Ventilateur axial

Numéro d'article: SK 3396247

Numéro d'article:
SK 3396247
Diamètre
315 mm
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,44 kg
Poids brut
3,28 kg
Numéro du tarif douanier
84145925
EAN
4028177402720
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704