Ventilateur axial

Numéro d'article: SK 3396658

Numéro d'article:
SK 3396658
Diamètre
250 mm
Tension nominale
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,068 kg
Poids brut
1,468 kg
Numéro du tarif douanier
84145925
EAN
4028177673342
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704