Ventilateur radial

Référence: SK 3396786

Référence:
SK 3396786
Diamètre
220 mm
Tension nominale
460 V, 60 Hz
400 V, 50 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,9 kg
Poids brut
2,3 kg
Numéro du tarif douanier
84145935
EAN
4028177960640
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000532
ECLASS 8.0
29170101