Joint pour montage sur le toit

Numéro d'article: SK 3397509

Plaque d'étanchéité et cadre d'étanchéité

Numéro d'article:
SK 3397509
Dimensions
Largeur: 580 mm
Profondeur: 403 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,071 kg
Poids brut
0,111 kg
Numéro du tarif douanier
40081100
EAN
4028177403307
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Description produit
Plaque d'étanchéité 580x403 mm, cadre d'étanchéité 590x430 mm