Compresseur

Numéro d'article: SK 3398187

Numéro d'article:
SK 3398187
Composition de la livraison
Matériel de fixation
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,82 kg
Poids brut
9,22 kg
Numéro du tarif douanier
84143020
EAN
4028177699083
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269