Ventilateur radial

Numéro d'article: SK 3398425

Numéro d'article:
SK 3398425
Diamètre
265 mm
Tension nominale
230 V, 50 / 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,22 kg
Poids brut
2,62 kg
Numéro du tarif douanier
84145935
EAN
4028177816794
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269