Plastron de protection pour socles fusibles curseurs

Numéro d'article: SV 3427020

Le plastron assure la protection contre les contacts par le devant, le haut et le bas.

Numéro d'article:
SV 3427020
Description produit
Le plastron assure la protection contre les contacts par le devant, le haut et le bas. Protection intégrale contre les contacts accidentels (jusqu'à IP 2X) en association avec le plastron latéral 3093.010/.020.
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Fusibles
D II-E 27
Pour référence(s)
3427.010
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,488 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177674967
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Description produit
Plastron de protection contre les contacts
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés