Adaptateurs de raccordement

Numéro d'article: SV 3439010

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

Numéro d'article:
SV 3439010
Matériau
Recouvrement : ABS
Châssis : polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Courant nominal max.
600 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 180 mm
Hauteur: 247 mm
Raccordement de câbles cylindriques
35 ‐ 240 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
24 x 21 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,36 kg
Poids brut
4,635 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,732
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177236295
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur 600A pour raccord
Homologations
ABS
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés