Pour assembler les jeux de barres PLS spéciaux sans perçage.
- Numéro d'article:
- SV 3504000
- Description produit
- Pour effectuer l’assemblage des jeux de barres spéciales PLS sans aucun perçage.
- Matériau
- E-Cu
- Finition
- Nickelé
- Courant nominal (max.)
- 684 A
- Convient aux jeux de barres
- PLS 800
- Pour référence(s)
- 9341.000
- 9341.050
- Type de liaison
- Liaison simple
- Dimensions
- Longueur: 50 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,99 kg
- Poids brut
- 1,024 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,33
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177043220
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Description produit
- Kit d'assemblage de barres PLS