Longueurs de 495 mm à 2400 mm.
- Numéro d'article:
- SV 3516000
- Matériau
- E-Cu
- Épaisseur des barres
- 10 mm
- Courant nominal (max.)
- 1 368 A
- Remarque
- Longueur libre
- Section
- 900 mm²
- Type de jeu de barres
- Jeu de barres en E-Cu
- Convient aux jeux de barres
- PLS 1600
- Pour référence(s)
- 9342.000
- 9342.004
- 9342.050
- Dimensions
- Longueur: 2.400 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 18,71 kg
- Poids brut
- 19,2 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 18,71
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177043558
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barres spéciales PLS