Lamelles en cuivre électrolytique F20 de grande pureté, longueur : 2 000 mm/barre.
- Numéro d'article:
- SV 3569005
- Matériau
- Lamelles de cuivre : cuivre électrolytique F20 de grande pureté
Isolation : mélange vinylique extrêmement résistant, dilatation 370 %, température : -30 °C...+105 °C, tenue au feu selon la norme UL-94 V0, rigidité diélectrique : 20 kV/mm - Longueur
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 30 K
- 365 A
- Rated current for temperature increase 50 K
- 480 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 575 A
- Remarque
- Construction = nombre de lamelles x largeur des lamelles x épaisseur des lamelles
- Longueur libre
- La température des barres de cuivre plates lamellées se détermine en additionnant la valeur de la température ambiante et celle de l'augmentation de température. Exemple : référence 3565.005 sous une intensité de 180 A --> la température augmente de 30 K. Avec une température ambiante de 35 °C, cela donne donc une température des barres de 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Modèle en cuivre plat lamellé
- Nombre de lamelles: 10
Largeur de lamelle: 15,5 mm
Épaisseur de lamelle: 0,8 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,467 kg
- Poids brut
- 2,66 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,22
- Numéro du tarif douanier
- 85446010
- EAN
- 4028177666757
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barre cuivre lamell.8x15.5 (10x15,5x0,8)