Jeux de barres en E-Cu

Numéro d'article: SV 3590020

Longueur : 2400 mm/barre.

Numéro d'article:
SV 3590020
Matériau
E-Cu F30
Remarque
Longueur libre
Normes
EN 13 601
Section
120 mm x 10 mm
Dimensions
Longueur: 2.400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
25,5 kg
Poids brut
25,7 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
25,78
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177705135
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
SV jeu de barres E-Cu 120x10mm 2400mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Plans détaillés