Rails télescopiques pour serveurs pour baies IT et coffrets IT

Numéro d'article: IT 3659191

Pour une accessibilité optimale aux serveurs même s'ils sont déjà intégrés. Pour largeur maximale de serveurs 430 mm.

Numéro d'article:
IT 3659191
Modèle
Pour un écartement entre les plans de montage de 573,65 - 701,65 mm
Description produit
Pour une accessibilité optimale aux serveurs même s'ils sont déjà intégrés. Pour largeur maximale de serveurs 430 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Charge admissible
30 kg
Remarque
Uniquement avec les montants en L, les montants TS IT ou les cadres de montage 19"
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
VX
VX IT
Profondeur: = 800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,82 kg
Poids brut
3,08 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177964938
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Rails télescopiques pour baies serveurs pour TS, TS IT, VX, VX IT, pour profondeur 800 mm, extraction : 573 mm, pour serveurs d'une largeur maximale de 430 mm
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation