Éléments de jonction HD pour coffret de commande HD, coffret HD pour imprimante

Numéro d'article: HD 4000066

Les éléments de jonction HD offrent une solution de montage parfaitement hygiénique permettant la jonction de deux coffrets avec le guidage intégré des câbles.

Numéro d'article:
HD 4000066
Description produit
Pour associer un coffret de commande HD à un coffret HD pour imprimante HD et former ainsi une armoire PC.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison
2 tôles de renforcement pour le coffret supérieur
4 tôles de renforcement pour le coffret inférieur (2 pour le toit, 2 pour le montage des pieds de nivellement ou le châssis inférieur)
2 bras d'écartement avec perçage, Ø 40 mm pour le passage des câbles, hauteur 50/45,8 mm
Matériel de fixation et joints d'étanchéité inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,6 kg
Poids brut
8,6 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177709515
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
Fiches techniques
Cahier technique