Coffret HD pour extincteur

Référence: HD 4000075

Dispositifs de sécurité importants à accessibilité rapide et protégés en matière d'hygiène - le coffret pour extincteur peut être installé directement sur le lieu de production

Référence:
HD 4000075
Description produit
Toit incliné de 30° vers l'avant
Avantages
Stockage hygiénique et protégé contre les projections d'eau des extincteurs
Économie de temps et de coûts grâce aux possibilités de nettoyage aisées et efficaces
Saisie aisée de l'extincteur avec une seule main via la poignée en T
Vérification rapide d'état via la porte vitrée intégrée
Matériau
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Poignée et fermeture : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Fenêtre vitrée : polycarbonate
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison
Coffret monobloc
Porte avec fenêtre vitrée et joint inséré
Charnières réversibles
Poignée en T avec système de verrouillage à 3 points
Dimensions
Largeur: 390 mm
Hauteur à l'avant: 840 mm
Hauteur à l'arrière: 1.010 mm
Profondeur: 300 mm
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 170 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 670 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
20 kg
Poids brut
22 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Déclarations
PCF-declaration
Fiches techniques
Cahier technique