Pour protéger les touches ou les afficheurs.
- Référence:
- HD 4000081
- Description produit
- Pour protéger les touches ou les afficheurs.
- Avantages
- Grand champ de visibilité
- Aucun espace entre la fenêtre vitrée et le cadre
- Charnière externe
- Avec poignée en T pour une ouverture aisée sans clé
- Matériau
- Cadre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Vitre : polycarbonate - Composition de la livraison
- 2 charnières incluses
Poignée en T incluse
Matériel de fixation inclus - Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 212 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 90 mm - Dimensions
- Largeur: 330 mm
Hauteur: 190 mm
Profondeur: 65 mm - Convient à
- Type de coffret: Coffrets électriques HD
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Code IK
- IK08
- Possibilités de montage
- Pour le montage sur des surfaces planes
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 13
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,83 kg
- Poids brut
- 1,891 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39252000
- EAN
- 4028177985148
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- Fenêtre vitrée HD avec poignée en T, L330xH190 mm en acier inoxydable 304 (1.4301)
- Documentations
- Further instructions
- Notice d'utilisation