Capot incliné de 30° pour éviter tout dépôt de liquides ou d'objets. Montage sans interstice sur une armoire HD.
- Numéro d'article:
- HD 4000525
- Modèle
- Toit incliné de 30° vers l'avant
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur à l'avant: 40 mm
Hauteur à l'arrière: 333 mm
Profondeur: 500 mm - Convient à
- Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 500 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 19 kg
- Poids brut
- 20 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177694231
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- Documentations
- Notice d'utilisation