- Référence:
- HD 4000685
- Matériau
- Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Plaque de montage : tôle d'acier
- Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Composition de la livraison
- Plaque passe-câbles et panneau arrière soudés à l'ossature de l'armoire
Porte avec joint inséré
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
- Options
- Châssis inférieurs HD avec pieds de nivellement
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 500 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 499 mm x 1.696 mm
- Angle d'ouverture de la porte
- 125°
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 74 kg
- Poids brut
- 76,75 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-