Kit d'outils pour la réalisation de taraudages.
- Numéro d'article:
- AS 4050058
- Modèle
- Kit de tarauds machine M10
- Description produit
- Kit d'outils pour la réalisation de taraudages. Outil complémentaire pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
- Composition de la livraison
- 2 x logement d'outil SK30 ER25
1 x mandrin pour tarauds M10
1 x mandrin pour forets 9 - 8 mm
1 x foret hélicoïdal 8,5 mm
1 x taraud machine M10 - Pour référence(s)
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Matériaux usinables
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Plastique
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,4 kg
- Poids brut
- 1,46 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82077037
- EAN
- 4028177938953
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Description produit
- AS M10 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.