Kit de tarauds machine

Numéro d'article: AS 4050059

Kit d'outils pour la réalisation de taraudages.

Numéro d'article:
AS 4050059
Modèle
Kit de tarauds machine M12
Description produit
Kit d'outils pour la réalisation de taraudages. Outil complémentaire pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
Composition de la livraison
2 x logement d'outil SK30 ER25
1 x mandrin pour tarauds M12
1 x mandrin pour forets 11 - 10 mm
1 x foret hélicoïdal 10,5 mm
1 x taraud machine M12
Pour référence(s)
4050107
4050108
4050230
Matériaux usinables
Acier
Acier inoxydable
Aluminium
Plastique
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,4 kg
Poids brut
1,5 kg
Numéro du tarif douanier
82077037
EAN
4028177938960
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Description produit
AS M12 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.