Points zéro complémentaires

Numéro d'article: AS 4050113

Points zéro supplémentaires pour centres d'usinages Perforex BC et MT S.

Numéro d'article:
AS 4050113
Modèle
Par enclenchement
Description produit
Grâce aux points zéro supplémentaires pour les centres d'usinage Perforex BC et MT S, il est possible d'usiner plusieurs pièces d'une seule traite sans démontage.
Avantages
Préparation aisée
Augmentation de la productivité
Montage simple
Pour référence(s)
4055.911
4055.921
4055.926
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,36 kg
Poids brut
0,5 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177983885
ECLASS 8.0
36609190
Description produit
Point zéro Perforex MT 1101/2101/2201 S 1 x à enficher