Pour la coupe manuelle des goulottes de câbles, avec butée longitudinale réglable pour le matériau à usiner. Surface de dépose anodisée avec échelle en millimètres et en pouces gravée au laser. Utilisation en toute sécurité grâce à la grille protège-doigts intégrée. Pour le montage sur un établi.
- Numéro d'article:
- AS 4050435
- Description produit
- Pour la coupe manuelle des goulottes de câbles, avec butée longitudinale réglable pour le matériau à usiner. Surface de dépose anodisée avec échelle en millimètres et en pouces gravée au laser. Utilisation en toute sécurité grâce à la grille protège-doigts intégrée. Pour le montage sur un établi.
- Avantages
- Permet de couper manuellement et à moindre coût les goulottes de câblage
- Facilite la coupe de goulottes de câblage par rapport à la coupe manuelle à la scie
- Surface utile
- Largeur: 1.332 mm
Hauteur: 798 mm
Profondeur: 405 mm - Insertion height (max.)
- 28 mm
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2,5 mm
- Largeur max. usinable des goulottes de câbles
- 125 mm
- Matériaux usinables
- Plastique
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 14,3 kg
- Poids brut
- 15,43 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- Description produit
- Machine à couper les goulottes de câbles MC125 pour coupe manuelle des goulottes de câbles et de leurs couvercles