Tuyau d'aspiration avec paroi intérieure lisse pour l'aspiration des copeaux des centres d'usinage Perforex BC et Perforex MT.
- Référence:
- AS 4050665
- Modèle
- Tuyau d'aspiration avec paroi intérieure lisse
- Description produit
- Tuyau d'aspiration pour l'aspiration des copeaux des centres d'usinage Perforex BC et MT.
- Composition de la livraison
- Adaptateur pour aspirateur industriel
- Longueur
- 15 m
- Remarque concernant la référence
- à équiper ultérieurement
- Pour référence(s)
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Dimensions
- Longueur: 15 m
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,5 kg
- Poids brut
- 6,66 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85087000
- EAN
- 4028177964334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Description produit
- AS Tuyau d'aspiration lisse avec adaptateur, avec matériel de montage pour aspirateur d'origine