Embouts en vrac

Numéro d'article: AS 4050732

Avec collerette en plastique.

Numéro d'article:
AS 4050732
Description produit
Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
rouge
Longueur
8 mm
AWG
18
Diamètre interne
3 mm
Pour section
1 mm²
Code couleurs DIN
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes
AEH DIN 46228
Pour référence(s)
4051.205
4051.210
4050.452
Format de livraison
isolés
Unité d'emballage
500 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,5 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177805002
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
Embouts pour le sertissage des câbles, 1 mm², rouge, en vrac, 8 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR