Embouts en vrac

Numéro d'article: AS 4050736

Avec collerette en plastique.

Numéro d'article:
AS 4050736
Description produit
Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
jaune
Longueur
12 mm
AWG
10
Diamètre interne
6,3 mm
Pour section
6 mm²
Code couleurs DIN
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes
AEH DIN 46228
Pour référence(s)
4051.210
Format de livraison
isolés
Unité d'emballage
100 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,1 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177805040
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
Embouts pour le sertissage des câbles, 6 mm², jaune, en vrac, 12 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR